Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK205G2H
- FC205N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 27 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 7 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 28,5 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 21 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 21 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 35 mm |
d - Diamètre arbre | 20 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 38 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 70 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 90 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 115 mm |
N - Dimension trou de fixation | 12 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 18,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,99 kg |
Référence du manchon | H2305 |