• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKFC216-44H - SNR

UKFC216-44H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement58 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage57 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage42 mm
B - Largeur Bague Intérieure44 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure78 mm
d - Diamètre arbre69,85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon105 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage170 mm
J - Distance entre trous de fixation200 mm
L - Largeur / diamètre du logement240 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement39 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse9,31 kg
Référence du manchonH2316-44