• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKFC218H - SNR

UKFC218H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement68 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage64 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage50 mm
B - Largeur Bague Intérieure48 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure86 mm
d - Diamètre arbre80 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement22 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage190 mm
J - Distance entre trous de fixation220 mm
L - Largeur / diamètre du logement265 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement42 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse13,14 kg
Référence du manchonH2318