UKFE211-32H - SNR

UKFE211-32H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Non représenté sur l'image : Pour certaines tailles, les roulements "inserts" peuvent dépasser de la surface de montage du logement.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage60 mm
B - Largeur Bague Intérieure33 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure59 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon75 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement31 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement162 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement29 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,67 kg
Référence du manchonH2311-32