UKFE212H - SNR

UKFE212H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Non représenté sur l'image : Pour certaines tailles, les roulements "inserts" peuvent dépasser de la surface de montage du logement.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement53,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage65 mm
B - Largeur Bague Intérieure36 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure62 mm
d - Diamètre arbre55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement34 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation143 mm
L - Largeur / diamètre du logement175 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement31 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,84 kg
Référence du manchonH2312