Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK310G2H-28
- FL310
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 48 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 19 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 60 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 40 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 55 mm |
| d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 70 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 28 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 240 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 187 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 140 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 25 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 32 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 62 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 37,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 4,03 kg |
| Référence du manchon | H2310-28 |