Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKFL311H - SNR

UKFL311H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement52 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage64 mm
B - Largeur Bague Intérieure43 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure59 mm
d - Diamètre arbre50 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon75 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement250 mm
J - Distance entre trous de fixation198 mm
L - Largeur / diamètre du logement150 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement34 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,76 kg
Référence du manchonH2311