Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK317G2H-47
- FS317
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 74 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 27 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 72 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 54 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 60 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 82 mm |
d - Diamètre arbre | 74,613 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 110 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 24 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H3 - Diamètre de centrage | 220 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 204 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 260 mm |
N - Dimension trou de fixation | 31 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 48 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 132,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 96,5 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 17,04 kg |
Référence du manchon | H2317-47 |