UKP209HCO - SNR

UKP209HCO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement37 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon65 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement54 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement20 mm
H2 - Hauteur du logement108 mm
J - Distance entre trous de fixation146 mm
L - Longueur du logement190 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement60 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage23 mm
Z - Largeur avec couvercles70 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,562 kg
Référence du manchonH2309