Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK211G2H-30
 - P211
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Largeur du logement | 60 mm | 
| A1 - Largeur au sommet du logement | 40 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 33 mm | 
| d - Diamètre arbre | 47,625 mm | 
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 75 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 63,5 mm | 
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 22 mm | 
| H2 - Hauteur du logement | 126 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 171 mm | 
| L - Longueur du logement | 219 mm | 
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 70 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 20 mm | 
| N1 - Longueur du trou de montage | 25 mm | 
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 29 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,8 kg | 
| Référence du manchon | H2311-30 |