Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK309G2H-23
- P309
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 67 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 45 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 38 mm |
d - Diamètre arbre | 36,513 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 65 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 67 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 24 mm |
H2 - Hauteur du logement | 129 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 190 mm |
L - Longueur du logement | 245 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 65 mm |
N - Dimension trou de fixation | 20 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 30 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 30 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 53 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 31,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 4,72 kg |
Référence du manchon | H2309-23 |