• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKP311-31H - SNR

UKP311-31H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement80 mm
A1 - Largeur au sommet du logement51 mm
B - Largeur Bague Intérieure43 mm
d - Diamètre arbre49,213 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon75 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement80 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement30 mm
H2 - Hauteur du logement154 mm
J - Distance entre trous de fixation236 mm
L - Longueur du logement310 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement85 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage38 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement34 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique71,5 kN
C0 - Capacite de charge statique44,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,73 kg
Référence du manchonH2311-31