Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK316D1;H2316X
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marque | NTN |
A - Largeur du logement | 110 mm |
Insert - total width (B1) | 78 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
h - Hauteur au centre du roulement | 106 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 40 mm |
H2 - Hauteur du logement | 210 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 300 mm |
L - Longueur du logement | 400 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 110 mm |
u - Largeur trou de fixation | 27 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 40 mm |
Mounting bolt size (-) | 22 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Masse | 17 kg |