Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK209G2H
- PE209N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 48 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 30 mm |
d - Diamètre arbre | 40 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 65 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 54 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 21,5 mm |
H2 - Hauteur du logement | 107 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 150 mm |
L - Longueur du logement | 192 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 54,5 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 29 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 26 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,2 kg |
Référence du manchon | H2309 |