Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK206G2H
- PH206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 50 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 28 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 25 mm |
d - Diamètre arbre | 25 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 45 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 90 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 18 mm |
H2 - Hauteur du logement | 130 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 121 mm |
L - Longueur du logement | 165 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 56 mm |
N - Dimension trou de fixation | 17 mm |
N1 - Longueur du trou de montage | 21 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 20,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,77 kg |
Référence du manchon | H2306 |