• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKSP207-19H - SNR

UKSP207-19H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement21 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon52 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement98 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement41 mm
L - Longueur du logement274 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement225 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement22,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Châssis tendeur 2SPR11
Châssis tendeur 3SPR12
Châssis tendeur 4SPR14
Masse1,99 kg
Référence du manchonH2307-19