Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK209G2H
- SP208-210/85
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 31 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 50 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 65 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 120 mm |
| H2 - Hauteur / Largeur logement | 61 mm |
| L - Longueur du logement | 320 mm |
| L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 260 mm |
| s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 26 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Châssis tendeur 2 | SPR21 |
| Châssis tendeur 3 | SPR22 |
| Châssis tendeur 4 | SPR24 |
| Masse | 4,07 kg |
| Référence du manchon | H2309 |