• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKT207-19H+WB - SNR

UKT207-19H+WB

Corps en fonte avec châssis tendeur, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement50 mm
A5 - Hauteur totale - cadre + insert52,5 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43 mm
d - Diamètre arbre30,163 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon52 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G1 - Taille du filetageTR 20x4
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement212 mm
J - Distance entre trous de fixation166 mm
L - Longueur du logement429 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement99 mm
L4 - Longueur total - châssis tendeur + vis490 mm
m - Distance entre les trous de montage173 mm
m1 - Distance entre les trous de montage19 mm
N - Dimension trou de fixation12
P - Distance max de mouvement230 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement22,5 mm
SW - Taille clé11 mm
T - Epaisseur6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,43 kg
Référence du manchonH2307-19