Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK216G2H-44
- T216
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 70 mm |
A1 - Largeur de la rainure de guidage | 26 mm |
A2 | 51 mm |
B1 - Largeur total Bague Intérieure | 78 mm |
d - Diamètre arbre | 69,85 mm |
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 105 mm |
G - Graisseur | M10x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 184 mm |
H1 - Distance entre les rainures de guidage | 165 mm |
H2 - Hauteur / Largeur logement | 111 mm |
L - Longueur du logement | 235 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 140 mm |
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache | 21 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 121 mm |
N - Dimension trou de fixation | 41 mm |
N1 - Longueur encoche de fixation | 32 mm |
N2 - Hauteur encoche de fixation | 70 mm |
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement | 39 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 72,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 54,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 8,56 kg |
Référence du manchon | H2316-44 |