• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

UKT315-40H - SNR

UKT315-40H

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement90 mm
A1 - Largeur de la rainure de guidage26 mm
A255 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure73 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon98 mm
G - GraisseurM10x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement216 mm
H1 - Distance entre les rainures de guidage192 mm
H2 - Hauteur / Largeur logement132 mm
L - Longueur du logement262 mm
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement160 mm
L2 - Épaisseur de l'extrémité de l'attache27 mm
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage150 mm
N - Dimension trou de fixation46 mm
N1 - Longueur encoche de fixation36 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation85 mm
s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement42,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique113,36 kN
C0 - Capacite de charge statique76,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse12,99 kg
Référence du manchonH2315-40