Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 12 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 3,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 15 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 40 mm |
| G - Taille vis de blocage | M5x0,8 |
| m - Distance vis de blocage | 4 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 0.6 |
| S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
| f0 - Facteur | 13.2 |
| SW - Taille clé | 2,5 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,08 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,069 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,931 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,066 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,033 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,384 Hz |