Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements "inserts"

US203G2 - SNR

US203G2

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
C - Largeur Bague Extérieure12 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification3,6 mm
d - Diamètre arbre17 mm
D - Diamètre extérieur BE40 mm
G - Taille vis de blocageM5x0,8
m - Distance vis de blocage4 mm
r - Rayon Bague Intérieure0.6
S - Distance face / centre du palier6 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé2,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,1 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,069 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,931 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,066 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,033 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,384 Hz