Roulements "inserts"

US212-39G2T20 - SNR

US212-39G2T20

Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
C - Largeur Bague Extérieure24 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification8 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
D - Diamètre extérieur BE110 mm
G - Taille vis de blocage3/8-24UNF
m - Distance vis de blocage9,8 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
f0 - Facteur14.2
SW - Taille clé4,763 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,22 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)4,066 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,934 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,168 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,584 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz