• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USC207-23T04 - SNR

USC207-23T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement28 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein1,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement90 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,77 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m