Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US202-10G2T04
- EHE203
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
d - Diamètre arbre | 15,875 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 21 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
G1 - Taille du filetage | M16 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 65 mm |
L - Longueur du logement | 91 mm |
L1 - Distance surface de montage coté fixation au centre du roulement | 58 mm |
L3 - Longueure de la rainure/surface de guidage | 38 mm |
S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,58 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,2 N-m |