Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN-SNR sera indisponible dimanche 19 septembre de 05h00 à 17H00 (UTC+02:00). Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Retour

USF205NT04 - SNR

USF205NT04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - US205G2T04 - F205N
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Hauteur du logement (A) 27 mm
Hauteur de l'embase / hauteur de la bride (A1) 13 mm
Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage (A2) 35,5 mm
Largeur BI B 27 mm
Diamètre arbre (d) 25 mm
Distance entre la surface de montage et le centre du roulement (e) 16 mm
Graisseur (G) M6x1
Distance entre trou de fixation (J) 70 mm
Largeur / diamètre du logement (L) 95 mm
Dimension trou de fixation (N) 12 mm
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 7,5 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 14 kN
Capacite de charge statique C0 7,88 kN
Température mini de fonctionnement T min -40 °C
Température maxi de fonctionnement T max 100 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 0,75 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 5,5 N-m