• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFA205-15T04CC - SNR

USFA205-15T04CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température.

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement27 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride14 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage35,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure27 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement16 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement125 mm
J - Distance entre trous de fixation98 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée51 mm
L - Largeur / diamètre du logement68 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée65 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier7,5 mm
Z - Largeur avec couvercles39,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,617 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m