Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US211-35G2T04
- SCC211
- FA211N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 43 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 20 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 58,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 45,3 mm |
d - Diamètre arbre | 55,563 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 110 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 25 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 219 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 184 mm |
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée | 86 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 130 mm |
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée | 104 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 11,8 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 64,4 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 3,191 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |