Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
USFAE206T20 - SNR

USFAE206T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement24 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage35 mm
A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein3 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre30 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement13 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement142 mm
H3 - Diamètre de centrage73 mm
J - Distance entre trous de fixation117 mm
J1 - Distance des centres dans la zone ajourée40 mm
L - Largeur / diamètre du logement80 mm
L1 - Largeur de la bride au niveau de la zone ajourée65 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,77 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m