• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFD201M6T04 - SNR

USFD201M6T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage24,4 mm
B - Largeur Bague Intérieure22 mm
d - Diamètre arbre12 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement8,4 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement81 mm
J - Distance entre trous de fixation63,5 mm
L - Largeur / diamètre du logement58,7 mm
N1 - Filetage du trou de montageM6
S - Distance face / centre du palier6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique9,55 kN
C0 - Capacite de charge statique4,78 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,29 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,5 N-m