Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US.203.G2
- FD203
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 15 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 24,4 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
d - Diamètre arbre | 17 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 8,4 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 81 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 63,5 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 58,7 mm |
N - Dimension trou de fixation | 6,5 mm |
S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,3 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |