• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFD207-23T20 - SNR

USFD207-23T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage35,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement12,4 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement126 mm
J - Distance entre trous de fixation100 mm
L - Largeur / diamètre du logement94 mm
N - Dimension trou de fixation11 mm
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,87 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m