Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US208-24G2T20
- FD208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 24 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 37,05 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
d - Diamètre arbre | 38,1 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 12,05 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 148 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 119 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 104 mm |
N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
S - Distance face / centre du palier | 9 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 32,6 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 19,9 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,4 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |