• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFD208M12T20 - SNR

USFD208M12T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement24 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage37,05 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre40 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement12,05 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement148 mm
J - Distance entre trous de fixation119 mm
L - Largeur / diamètre du logement104 mm
N1 - Filetage du trou de montageM12
S - Distance face / centre du palier9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique32,6 kN
C0 - Capacite de charge statique19,9 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m