Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US206G2T20
- FEE206
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 27 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 9,5 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 32,5 mm |
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 24 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 30 mm |
d - Diamètre arbre | 30 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10,5 mm |
G - Graisseur | R1/8" |
H3 - Diamètre de centrage | 85 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 105 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 127 mm |
N - Dimension trou de fixation | 9 mm |
S - Distance face / centre du palier | 8 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 19,5 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 11,2 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 1,17 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |