Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US205-15G2T04
- SCC205
- FL205N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 27 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 13 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 35,5 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 27 mm |
d - Diamètre arbre | 23,813 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 60 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 16 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 130 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 99 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 68 mm |
N - Dimension trou de fixation | 16 mm |
S - Distance face / centre du palier | 7,5 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 39,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 14 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 7,88 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,617 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,7 N-m |