Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 34 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 14 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 42,5 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 32 mm | 
| d - Diamètre arbre | 35 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 80 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 161 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 130 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 90 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 16 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 8,5 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 48,7 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,152 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |