Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température.
Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCC203
- US201G2T20
- FLE203N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Hauteur du logement | 26 mm |
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 9,5 mm |
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 33 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
d - Diamètre arbre | 12 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 46 mm |
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 17 mm |
G - Graisseur | M6 |
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 99 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 76,5 mm |
L - Largeur / diamètre du logement | 57 mm |
N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 37,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,36 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |