USFLE211-32T04CO - SNR

USFLE211-32T04CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement45,8 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage64,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure45,3 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement31 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement222 mm
J - Distance entre trous de fixation184 mm
L - Largeur / diamètre du logement134 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier11,8 mm
Z - Largeur avec couvercles68,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,324 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m