Retour

USFLE211-35NT20 - SNR

USFLE211-35NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - US211-35G2T20
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Hauteur du logement (A) 45,8 mm
Hauteur de l'embase / hauteur de la bride (A1) 15 mm
Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage (A2) 64,5 mm
Largeur BI B 45,3 mm
Diamètre arbre (d) 55,563 mm
Distance entre la surface de montage et le centre du roulement (e) 31 mm
Graisseur (G) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Longueur, largeur ou diamètre du logement (H) 222 mm
Distance entre trou de fixation (J) 184 mm
Largeur / diamètre du logement (L) 134 mm
Dimension trou de fixation (N) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 11,8 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 43,55 kN
Capacite de charge statique C0 29,2 kN
Température mini de fonctionnement T min -20 °C
Température maxi de fonctionnement T max 200 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 3,15 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 8 N-m