• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFLZ212T04 - SNR

USFLZ212T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement49 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride16 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage68,8 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage45 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement30 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement238 mm
H3 - Diamètre de centrage130 mm
J - Distance entre trous de fixation202 mm
L - Largeur / diamètre du logement138 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,5 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m