Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US212G2T20
 - FLZ212
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Hauteur du logement | 49 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 68,8 mm | 
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 45 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 53,7 mm | 
| d - Diamètre arbre | 60 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm | 
| G - Graisseur | R1/8" | 
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 238 mm | 
| H3 - Diamètre de centrage | 130 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 202 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 138 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 18 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 14,9 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 200 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,5 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |