Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US202G2T04
 - FTE202
 
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| A - Hauteur du logement | 20 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 11 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 26 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm | 
| d - Diamètre arbre | 15 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 81 mm | 
| H1 - Distance face logement au centre du roulement insert | 31 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 76,1 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 6 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN | 
| Température min de fonctionnement | -40 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,38 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |