• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USFTE204-12T20 - SNR

USFTE204-12T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement20 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride11 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage29 mm
B - Largeur Bague Intérieure25 mm
d - Diamètre arbre19,05 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement11 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement92 mm
H1 - Distance face logement au centre du roulement insert35 mm
J - Distance entre trous de fixation89,5 mm
N - Dimension trou de fixation11,5 mm
S - Distance face / centre du palier7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,53 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m