Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
USP206-18CO - SNR

USP206-18CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement48 mm
A1 - Largeur au sommet du logement30 mm
B - Largeur Bague Intérieure30 mm
d - Diamètre arbre28,575 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle70 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement42,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18 mm
H2 - Hauteur du logement83 mm
J - Distance entre trous de fixation121 mm
L - Longueur du logement165 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage21 mm
S - Distance face / centre du palier8 mm
Z - Largeur avec couvercles53 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,37 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage3,7 N-m