Retour

USP206-20CC - SNR

USP206-20CC

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Téléchargement

Fiche technique

KitCe kit contient les articles suivants - US206-20G2 - SCC206 - SCC206 - SCOU206-20 - P206N
Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

A 48 mm
Largeur au sommet du logement (A1) 30 mm
Largeur BI B 30 mm
Diamètre arbre (d) 31,75 mm
Diamètre extérieur du couvercle (Dz) 70 mm
Graisseur (G) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Distance base du logement au centre du roulement (H) 42,9 mm
Hauteur de l'assise du logement (H1) 18 mm
Hauteur du logement (H2) 83 mm
Distance entre trou de fixation (J) 121 mm
L 165 mm
Longueur de l'assise du logement (L1) 54 mm
Dimension trou de fixation (N) System.Collections.Generic.List`1[System.String]
Longueur du trou de montage (N1) 21 mm
Distance centre du chemin de roulement à la face de la BI côté opposé système de blocage (S) 8 mm
Largeur hors couvercle 53 mm
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité de charge dynamique C 19,5 kN
Capacite de charge statique C0 11,2 kN
Température mini de fonctionnement T min -20 °C
Température maxi de fonctionnement T max 100 °C

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse 1,334 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis cuvette 3,7 N-m