Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- US203G2
- SCO203-17 (x2)
- PA203N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 36 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 19 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
| d - Diamètre arbre | 17 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 46 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 9 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 30,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 10 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 57 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 48 mm |
| L - Longueur du logement | 70 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 20 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M8 |
| S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 42,6 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,446 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |