Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
A - Largeur du logement | 60 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 32 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 43,5 mm |
d - Diamètre arbre | 50 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 100 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 25 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 57,2 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 14 mm |
H2 - Hauteur du logement | 116 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 94 mm |
L - Longueur du logement | 130 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 35 mm |
N - Dimension trou de fixation | M16 |
S - Distance face / centre du palier | 10,9 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 75,6 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 35,1 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 23,2 kN |
Température min de fonctionnement | -40 °C |
Température max de fonctionnement | 100 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 2,69 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |