Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

USPA212-39CO - SNR

USPA212-39CO

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre.

Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement68 mm
A1 - Largeur au sommet du logement36 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,7 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage25 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement69,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement138 mm
J - Distance entre trous de fixation114 mm
L - Longueur du logement150 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement52 mm
N - Dimension trou de fixationM16
S - Distance face / centre du palier14,9 mm
Z - Largeur avec couvercles90 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,026 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m