Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint à une lèvre, pour applications à haute température.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCO202-15 (x2)
- US202G2T20
- PAE203N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
A - Largeur du logement | 30 mm |
A1 - Largeur au sommet du logement | 18 mm |
B - Largeur Bague Intérieure | 22 mm |
d - Diamètre arbre | 15 mm |
Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 46 mm |
E - Profondeur du filetage du trou de montage | 10 mm |
G - Graisseur | M6x1 |
H - Distance base du logement au centre du roulement | 30,2 mm |
H1 - Hauteur de l'assise du logement | 9 mm |
H2 - Hauteur du logement | 57 mm |
J - Distance entre trous de fixation | 47 mm |
L - Longueur du logement | 63 mm |
L1 - Longueur de l'assise du logement | 17,5 mm |
N - Dimension trou de fixation | M8 |
S - Distance face / centre du palier | 6 mm |
Z - Largeur avec couvercles | 44,5 mm |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
C - Capacité de charge dynamique | 9,55 kN |
C0 - Capacite de charge statique | 4,78 kN |
Température min de fonctionnement | -20 °C |
Température max de fonctionnement | 200 °C |
AUTRES FONCTIONNALITES | |
---|---|
Masse | 0,428 kg |
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 3,5 N-m |